Boîtier de connecteur, CP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1025502
1025503
1066559
1066560
1066561
1066562
1066563
1066564
1066565
3061102
3061103
3061104
3061105
3061106
3061110
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94

0.78 €

250 23 jours 5.226.5V0

0.78 €

250 23 jours 5.226.5V0

0.82 €

230 21 jours 12.314.95Autre

1.23 €

150 21 jours 17.532.4Autre

1.64 €

120 21 jours 23.532.4Autre

2.04 €

90 21 jours 29.832.4Autre

2.45 €

80 21 jours 35.932.4Autre

3.27 €

60 21 jours 48.232.4Autre

4.09 €

50 21 jours 61.514.95Autre

0.47 €

390 23 jours Autre

0.71 €

260 23 jours Autre

0.94 €

200 23 jours Autre

1.18 €

160 23 jours Autre

1.41 €

130 23 jours Autre

2.35 €

80 23 jours Autre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistant aux UV non Profondeur(mm) Avec couvercle à charnière non
Couleur de boîtier Mécanisme de verrouillage Nombre d'entrées de canal
Avec presse-étoupe à vis non Version EMC non Résistant à la corrosion
Matériau du boîtier Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -|-
Résistance aux chocs Avec entretoise Nombre de roulements
Avec joint Type de logement Degré de protection (IP), monté
Plaque d'adaptation de matériau Position de l'entrée de câble Autre Position de la manille
Méthode de montage du câble

Assistance technique