Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1419249 |
1419250 |
1419251 |
1419252 |
1419265 |
1419266 |
1419277 |
1419278 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Avec couvercle à charnière | Version EMC | Résistant à la corrosion | Boîtier d'accouplement | Température de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.88 € | 38 | 7 jours | 34.44 | 45.51 | non | oui | oui | Sans revêtement | -40|125 | |||
15.52 € | 12 | 7 jours | 34.44 | 67.26 | oui | oui | oui | Sans revêtement | -40|125 | |||
17.05 € | 11 | 7 jours | 34.44 | 67.26 | oui | oui | oui | Sans revêtement | -40|125 | |||
7.84 € | 24 | 7 jours | 38 | 41.61 | non | oui | oui | Sans revêtement | -40|125 | |||
3.55 € | 52 | 7 jours | 34.44 | 45.51 | non | non | — | — | -40|125 | |||
7.18 € | 26 | 7 jours | 38 | 41.51 | non | non | — | — | -40|125 | |||
15.58 € | 12 | 7 jours | 34.44 | 75.22 | oui | non | — | — | -20|100 | |||
14.10 € | 13 | 7 jours | 34.44 | 75.22 | oui | non | — | — | -20|100 |
Loading...
Résistant aux UV | non | Profondeur(mm) | — | Couleur de boîtier | — |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de verrouillage | Levier de verrouillage simple | Nombre d'entrées de canal | — | Avec presse-étoupe à vis | non |
Matériau du boîtier | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Résistance aux chocs | — |
Avec entretoise | — | Nombre de roulements | — | Avec joint | — |
Type de logement | Extension de boîtier | Degré de protection (IP), monté | IP66 | Plaque d'adaptation de matériau | — |
Position de l'entrée de câble | Autre | Position de la manille | Couvercle | Méthode de montage du câble | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Avec couvercle à charnière
Version EMC
Résistant à la corrosion
Boîtier d'accouplement
Température de fonctionnement(°C)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles