Boîtier, boîtier d'accouplement, VC-MP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1884568
1884571
1884584
1884597
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)

34.58 €

10 40 jours 49

35.80 €

10 26 jours 55

34.58 €

10 25 jours 58

35.48 €

10 28 jours 61

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 36.4 Résistant aux UV non Profondeur(mm)
Avec couvercle à charnière non Couleur de boîtier Mécanisme de verrouillage Vis
Nombre d'entrées de canal Avec presse-étoupe à vis non Version EMC oui
Résistant à la corrosion Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement
Température de fonctionnement(°C) -40|125 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Résistance aux chocs
Avec entretoise Nombre de roulements Avec joint
Type de logement Boîtier d'accouplement Degré de protection (IP), monté IP65 Plaque d'adaptation de matériau
Position de l'entrée de câble Latéralement Position de la manille Aucun Méthode de montage du câble

Assistance technique