Boîtier, boîtier Manchon, HC-HPR-B10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1411067
1411070
1411096
1411881
1411882
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Type de logement Position de l'entrée de câble

49.42 €

4 7 jours 58145AutreAutre

49.42 €

4 7 jours 58145AutreLatéralement

241.61 €

1 7 jours 80169Boîtier de priseLatéralement

49.42 €

4 7 jours 58145AutreLatéralement

49.42 €

4 7 jours 58145AutreAutre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistant aux UV non Profondeur(mm) Avec couvercle à charnière non
Couleur de boîtier Mécanisme de verrouillage Vis Nombre d'entrées de canal
Avec presse-étoupe à vis non Version EMC oui Résistant à la corrosion
Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement Revêtement par pulvérisation Température de fonctionnement(°C) -40|125
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Résistance aux chocs Avec entretoise
Nombre de roulements Avec joint Degré de protection (IP), monté IP66
Plaque d'adaptation de matériau Position de la manille Aucun Méthode de montage du câble

Assistance technique