Boîtier, embase de montage sur panneau, HC-STA-B48

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1424863
1424864
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Avec couvercle à charnière

63.31 €

3 7 jours non

70.28 €

3 7 jours oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 99.2 Résistant aux UV non Hauteur(mm) 39.4
Profondeur(mm) Couleur de boîtier Mécanisme de verrouillage Levier de verrouillage simple
Nombre d'entrées de canal Avec presse-étoupe à vis non Version EMC oui
Résistant à la corrosion Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement Sans revêtement
Température de fonctionnement(°C) -40|125 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Résistance aux chocs
Avec entretoise Nombre de roulements Avec joint
Type de logement Extension de boîtier Degré de protection (IP), monté IP66 Plaque d'adaptation de matériau
Position de l'entrée de câble Autre Position de la manille Couvercle Méthode de montage du câble

Assistance technique