Joint profilé, HC-B10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1407707
1409804
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Largeur
(mm)
Modèle Diamètre extérieur
(mm)
Résistant aux UV Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
Avec couvercle à charnière Épaisseur
(mm)
Couleur de boîtier Mécanisme de verrouillage Nombre d'entrées de canal Avec presse-étoupe à vis Version EMC Résistant à la corrosion Qualité des matériaux Matériau du boîtier Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement
(°C)
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Raccord pour taille métrique Résistance aux chocs Avec entretoise Nombre de roulements Avec joint Type de logement Degré de protection (IP), monté Plaque d'adaptation de matériau Raccord pour taille de filetage PG Position de l'entrée de câble Position de la manille Nombre de traversées Méthode de montage du câble Convient pour la taille de filetage NPT

2.96 €

70 7 jours Plastique-Autre------------------------

4.37 €

50 7 jours -55--7.8-non-non--40|125----

Loading...

  1. 1

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique