Loquet de verrouillage simple, HC-B24

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1407701

Référence pièce
1407701
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.18 €

30 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Résistant aux UV non Hauteur(mm)
Profondeur(mm) Avec couvercle à charnière non Couleur de boîtier
Mécanisme de verrouillage Nombre d'entrées de canal Avec presse-étoupe à vis non
Version EMC Résistant à la corrosion Matériau du boîtier
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -40|100 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Résistance aux chocs Avec entretoise Nombre de roulements
Avec joint Type de logement Degré de protection (IP), monté
Plaque d'adaptation de matériau Position de l'entrée de câble Position de la manille
Méthode de montage du câble

Vous vous trouvez sur la page de Loquet de verrouillage simple, HC-B24, le numéro d'article est le suivant: 1407701.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1407701.

Assistance technique