Boîtier, collecteur de passage, HC-STA-D07

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1419242
1419269
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Avec presse-étoupe à vis Version EMC Résistant à la corrosion Boîtier d'accouplement

12.14 €

15 7 jours 42.9nonouiouiSans revêtement

10.18 €

18 7 jours 44ouinon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 52 Résistant aux UV non Profondeur(mm)
Avec couvercle à charnière non Couleur de boîtier Mécanisme de verrouillage Levier de verrouillage simple
Nombre d'entrées de canal Matériau du boîtier Autre Température de fonctionnement(°C) -40|125
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Résistance aux chocs Avec entretoise
Nombre de roulements Avec joint Type de logement Autre
Degré de protection (IP), monté IP66 Plaque d'adaptation de matériau Position de l'entrée de câble Autre
Position de la manille Couvercle Méthode de montage du câble

Assistance technique