Boîtier pour câble KGS-MSTB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1783805
1783847
1805589
1805602
1805628
1805631
1805644
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)

5.50 €

40 25 jours 0

5.60 €

40 30 jours 19.855.8

5.67 €

40 28 jours 19.855.8

5.73 €

40 25 jours 19.855.8

5.85 €

40 25 jours 19.855.8

5.89 €

40 25 jours 19.855.8

5.92 €

40 25 jours 0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistant aux UV non Profondeur(mm) Avec couvercle à charnière non
Couleur de boîtier Mécanisme de verrouillage Nombre d'entrées de canal
Avec presse-étoupe à vis non Version EMC non Résistant à la corrosion
Matériau du boîtier Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -|-
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 HB Résistance aux chocs Avec entretoise
Nombre de roulements Avec joint Type de logement Autre
Degré de protection (IP), monté Plaque d'adaptation de matériau Position de l'entrée de câble Autre
Position de la manille Méthode de montage du câble

Assistance technique