Boîtier, boîtier d'accouplement, HC-STA-B10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1412578
1412579
1412580
1412581
1412582
1412583
1412584
1412585
1412586
1412587
1412588
1412589
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Mécanisme de verrouillage

23.30 €

8 7 jours 56104.14Leviers de verrouillage double

23.30 €

8 7 jours 56104.14Leviers de verrouillage double

23.30 €

8 7 jours 56104.14Leviers de verrouillage double

26.90 €

7 7 jours 56104.14Leviers de verrouillage double

26.90 €

7 7 jours 56104.14Leviers de verrouillage double

26.90 €

7 7 jours 56104.14Leviers de verrouillage double

26.50 €

7 7 jours 63.1388.7Levier de verrouillage simple

26.50 €

7 7 jours 63.1388.7Levier de verrouillage simple

26.50 €

7 7 jours 63.1388.7Levier de verrouillage simple

30.40 €

6 7 jours 63.1388.7Levier de verrouillage simple

30.40 €

6 7 jours 63.1388.7Levier de verrouillage simple

30.40 €

6 7 jours 63.1388.7Levier de verrouillage simple

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistant aux UV non Profondeur(mm) Avec couvercle à charnière non
Couleur de boîtier Nombre d'entrées de canal Avec presse-étoupe à vis non
Version EMC oui Résistant à la corrosion oui Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Sans revêtement Température de fonctionnement(°C) -40|125 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre
Résistance aux chocs Avec entretoise Nombre de roulements
Avec joint Type de logement Boîtier d'accouplement Degré de protection (IP), monté IP66
Plaque d'adaptation de matériau Position de l'entrée de câble Autre Position de la manille Couvercle
Méthode de montage du câble

Assistance technique