Référence fabricant: 2981884
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2981884
Largeur(mm) | 54 | Hauteur(mm) | 82 | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Couleur de boîtier | Autre | Tension nominale(V) | — | Matériau du boîtier | Plastique |
Température de fonctionnement(°C) | -20|70 | Avec séparation de potentiel | non | Tension de fonctionnement(V) | -|- |
Catégorie de sécurité anti-déflagrant gaz | Autre | Catégorie de sécurité anti-déflagrant poussière | Autre | Matériau de surface de contact | Autre |
Capacité de transport de courant maximale par signal d'I/O(A) | — | Capacité de transport de courant maximale par prise(A) | — | Courant total max.(A) | — |
Degré de protection (IP) | Autre | Avec témoin LED | oui | Degré de pollution | — |
Connexion pour capteurs NPN | oui | Nombre de canaux par emplacement de connecteur | 1 | Nombre d'emplacements pour capteurs/actionneurs | 4 |
Type de dérivations pour câbles capteurs/actionneurs | M12 | Manchons filetés pour capteurs/actionneurs | M12 | Longueur du câble préassemblé(m) | 10 |
Longueur de câble configurable | non | Diamètre extérieur du câble pour câble étoupe(mm) | 8.2|8.2 | Diamètre contact femelle(mm) | — |
Nombre de pôles emplacements capteurs/actionneurs | 4 | Version de câble fixe adaptée à la chaîne guide câble | oui | Type de connecteur pour la ligne principale | — |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Conducteur à raccorder à section transversale(mm²) | -|- | Matériau de corps principal | — |
Degré de protection (IP) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Boîtier capteur / actionneur, PSR-SACB, le numéro d'article est le suivant: 2981884.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2981884.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles