Boîtier à manchon VC-K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1424368
1583856
1583880
1852974
1855133
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Mécanisme de verrouillage Matériau du boîtier Position de l'entrée de câble Position de la manille

18.32 €

10 25 jours 38.292.3VisAutreAucun

21.17 €

50 29 jours 3375PivotanteAutreLatéralementAutre

14.41 €

13 16 jours 3881PivotanteAutreAutreAutre

20.54 €

10 28 jours 3375VisAutreAutreAucun

22.81 €

10 7 jours 3375VisAutreAutreAucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistant aux UV non Profondeur(mm) Avec couvercle à charnière non
Couleur de boîtier Nombre d'entrées de canal Avec presse-étoupe à vis non
Version EMC non Résistant à la corrosion Boîtier d'accouplement
Température de fonctionnement(°C) -40|80 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Résistance aux chocs
Avec entretoise Nombre de roulements Avec joint
Type de logement Degré de protection (IP), monté IP65 Plaque d'adaptation de matériau
Méthode de montage du câble

Assistance technique