Boîtier, boîtier d'accouplement, HC-COM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1012521
1078595
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Avec presse-étoupe à vis Version EMC

9.29 €

20 7 jours ouinon

23.28 €

8 7 jours 39nonoui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistant aux UV non Hauteur(mm) 68 Profondeur(mm)
Avec couvercle à charnière non Couleur de boîtier Mécanisme de verrouillage Levier de verrouillage simple
Nombre d'entrées de canal Résistant à la corrosion Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -40|125 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Résistance aux chocs Avec entretoise Nombre de roulements
Avec joint Type de logement Boîtier d'accouplement Degré de protection (IP), monté IP66
Plaque d'adaptation de matériau Position de l'entrée de câble Autre Position de la manille Couvercle
Méthode de montage du câble

Assistance technique