Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1837243 |
1837256 |
1837269 |
1837272 |
1837285 |
1837298 |
1837311 |
1837382 |
1837395 |
1837405 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
5.92 € | 40 | 7 jours | |||
5.98 € | 40 | 7 jours | |||
6.01 € | 40 | 28 jours | |||
6.04 € | 40 | 25 jours | |||
6.11 € | 30 | 28 jours | |||
6.12 € | 30 | 25 jours | |||
6.17 € | 30 | 25 jours | |||
6.15 € | 30 | 25 jours | |||
6.17 € | 30 | 28 jours | |||
6.18 € | 30 | 28 jours |
Loading...
Largeur(mm) | 0 | Résistant aux UV | non | Hauteur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | — | Avec couvercle à charnière | non | Couleur de boîtier | — |
Mécanisme de verrouillage | — | Nombre d'entrées de canal | — | Avec presse-étoupe à vis | non |
Version EMC | non | Résistant à la corrosion | — | Matériau du boîtier | — |
Boîtier d'accouplement | — | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | HB |
Résistance aux chocs | — | Avec entretoise | — | Nombre de roulements | — |
Avec joint | — | Type de logement | Autre | Degré de protection (IP), monté | — |
Plaque d'adaptation de matériau | — | Position de l'entrée de câble | Autre | Position de la manille | — |
Méthode de montage du câble | — |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles