Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1082586 |
1082587 |
1082588 |
1082589 |
1082590 |
1082591 |
1082600 |
1082601 |
1082602 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Avec couvercle à charnière | Mécanisme de verrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.10 € | 6 | 7 jours | 68.7 | 121.92 | non | Levier de verrouillage simple | |||
34.10 € | 6 | 98 jours | 68.7 | 123.29 | non | Levier de verrouillage simple | |||
34.10 € | 6 | 98 jours | 68.7 | 124.62 | non | Levier de verrouillage simple | |||
41.70 € | 5 | 7 jours | 103.43 | 121.92 | oui | Levier de verrouillage simple | |||
41.70 € | 5 | 98 jours | 103.43 | 123.29 | oui | Levier de verrouillage simple | |||
41.70 € | 5 | 7 jours | 103.43 | 124.62 | oui | Levier de verrouillage simple | |||
33.10 € | 6 | 7 jours | 57 | 125.77 | non | Leviers de verrouillage double | |||
33.10 € | 6 | 98 jours | 57 | 127.14 | non | Leviers de verrouillage double | |||
33.10 € | 6 | 98 jours | 57 | 128.47 | non | Leviers de verrouillage double |
Loading...
Résistant aux UV | non | Profondeur(mm) | — | Couleur de boîtier | — |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'entrées de canal | — | Avec presse-étoupe à vis | non | Version EMC | oui |
Résistant à la corrosion | — | Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | Sans revêtement |
Température de fonctionnement(°C) | -40|125 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Résistance aux chocs | — |
Avec entretoise | — | Nombre de roulements | — | Avec joint | — |
Type de logement | Boîtier de prise | Degré de protection (IP), monté | IP66 | Plaque d'adaptation de matériau | — |
Position de l'entrée de câble | Latéralement | Position de la manille | Couvercle | Méthode de montage du câble | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Avec couvercle à charnière
Mécanisme de verrouillage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles