Boîtier de connecteur STG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3190315
3190328
3190331
3190357
3190360
3190386
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de logement

0.31 €

600 22 jours

0.54 €

350 22 jours Boîtier de fiche

0.85 €

250 21 jours Boîtier de fiche

1.39 €

150 21 jours Boîtier de fiche

1.64 €

150 21 jours Boîtier de fiche

2.18 €

100 21 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Résistant aux UV non Hauteur(mm)
Profondeur(mm) Avec couvercle à charnière non Couleur de boîtier
Mécanisme de verrouillage Nombre d'entrées de canal Avec presse-étoupe à vis non
Version EMC non Résistant à la corrosion Matériau du boîtier
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V2
Résistance aux chocs Avec entretoise Nombre de roulements
Avec joint Degré de protection (IP), monté Plaque d'adaptation de matériau
Position de l'entrée de câble Autre Position de la manille Méthode de montage du câble

Assistance technique