Boîtier, boîtier Manchon, HC-HPR-D07

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1424638
1424639
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)

29.25 €

7 7 jours 54.9

30.73 €

6 7 jours 60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 32.4 Résistant aux UV non Profondeur(mm)
Avec couvercle à charnière non Couleur de boîtier Mécanisme de verrouillage Baïonnette
Nombre d'entrées de canal Avec presse-étoupe à vis non Version EMC oui
Résistant à la corrosion Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement Revêtement par pulvérisation
Température de fonctionnement(°C) -40|125 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Résistance aux chocs
Avec entretoise Nombre de roulements Avec joint
Type de logement Autre Degré de protection (IP), monté IP66 Plaque d'adaptation de matériau
Position de l'entrée de câble Autre Position de la manille Aucun Méthode de montage du câble

Assistance technique