Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1424827 |
1424828 |
1424829 |
1424830 |
1424831 |
1424832 |
1424833 |
1424834 |
1424835 |
1424836 |
1424837 |
1424838 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Position de l'entrée de câble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.70 € | 4 | 7 jours | 55 | 73.72 | Autre | |||
51.70 € | 4 | 50 jours | 82.2 | 94 | Autre | |||
51.70 € | 4 | 50 jours | 82.2 | 94 | Autre | |||
51.70 € | 4 | 7 jours | 82.2 | 94 | Autre | |||
51.70 € | 4 | 7 jours | 82.2 | 94 | Autre | |||
51.70 € | 4 | 7 jours | 82.2 | 94 | Autre | |||
51.70 € | 4 | 7 jours | 82.5 | 94 | Latéralement | |||
51.70 € | 4 | 50 jours | 82.5 | 94 | Latéralement | |||
51.70 € | 4 | 50 jours | 82.5 | 94 | Latéralement | |||
51.70 € | 4 | 7 jours | 82.5 | 94 | Latéralement | |||
51.70 € | 4 | 7 jours | 82.5 | 94 | Latéralement | |||
51.70 € | 4 | 7 jours | 82.5 | 94 | Latéralement |
Loading...
Résistant aux UV | non | Profondeur(mm) | — | Avec couvercle à charnière | non |
---|---|---|---|---|---|
Couleur de boîtier | — | Mécanisme de verrouillage | Leviers de verrouillage double | Nombre d'entrées de canal | — |
Avec presse-étoupe à vis | non | Version EMC | oui | Résistant à la corrosion | oui |
Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | Sans revêtement | Température de fonctionnement(°C) | -40|125 |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Résistance aux chocs | — | Avec entretoise | — |
Nombre de roulements | — | Avec joint | — | Type de logement | Autre |
Degré de protection (IP), monté | IP66 | Plaque d'adaptation de matériau | — | Position de la manille | Aucun |
Méthode de montage du câble | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Position de l'entrée de câble
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles