Boîtier, base de montage de boîte, HC-EVO-D25

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1411349
1421466
1421467
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Avec couvercle à charnière

24.70 €

8 7 jours 78.74oui

17.30 €

11 7 jours 56.6non

24.70 €

8 7 jours 78.74oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistant aux UV non Hauteur(mm) 96.5 Profondeur(mm)
Couleur de boîtier Mécanisme de verrouillage Levier de verrouillage simple Nombre d'entrées de canal
Avec presse-étoupe à vis non Version EMC non Résistant à la corrosion
Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -40|125
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Résistance aux chocs Avec entretoise
Nombre de roulements Avec joint Type de logement Boîtier de prise
Degré de protection (IP), monté IP66 Plaque d'adaptation de matériau Position de l'entrée de câble Latéralement
Position de la manille Couvercle Méthode de montage du câble

Assistance technique