Boîtier, base de montage de boîte, HC-STA-D50

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1424413
1424414
1424415
1424416
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)

29.15 €

7 7 jours 118.22

29.15 €

7 7 jours 118.4

29.15 €

7 7 jours 118.22

29.15 €

7 7 jours 118.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 70 Résistant aux UV non Profondeur(mm)
Avec couvercle à charnière non Couleur de boîtier Mécanisme de verrouillage Leviers de verrouillage double
Nombre d'entrées de canal Avec presse-étoupe à vis non Version EMC oui
Résistant à la corrosion oui Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement Sans revêtement
Température de fonctionnement(°C) -40|125 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Résistance aux chocs
Avec entretoise Nombre de roulements Avec joint
Type de logement Boîtier de prise Degré de protection (IP), monté IP66 Plaque d'adaptation de matériau
Position de l'entrée de câble Latéralement Position de la manille Couvercle Méthode de montage du câble

Assistance technique