Boîtier, boîtier Manchon, HC-STA-B16

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1082551
1082552
1412649
1412650
1412651
1412652
1412653
1412654
1412669
1412678
1412679
1412682
1412683
1412684
1412689
1412700
1412701
1412702
1412703
1412704
1412705
1412706
1412708
1412709
1412715
1412716
1412717
1412718
1412719
1412720
1412721
1412722
1412723
1412724
1412725
1412726
1412727
1412728
1412729
1412730
1412731
1412732
1412733
1412734
1412735
1412737
1412738
1412739
1412740
1412741
1419905
1419934
1419999
1420000
1420036
1420044
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Mécanisme de verrouillage Résistant à la corrosion Position de l'entrée de câble Position de la manille

51.00 €

4 Devis 6093.5Leviers de verrouillage doubleLatéralement

51.00 €

4 Devis 6093.5Leviers de verrouillage doubleAutre

20.10 €

10 7 jours 5594.14Leviers de verrouillage doubleouiLatéralementAucun

20.10 €

10 7 jours 5594.12Leviers de verrouillage doubleouiLatéralementAucun

23.20 €

8 7 jours 5594.14Leviers de verrouillage doubleouiLatéralementAucun

23.20 €

8 26 jours 5594.14Leviers de verrouillage doubleouiLatéralementAucun

20.10 €

10 7 jours 5594.14Leviers de verrouillage doubleouiAutreAucun

20.10 €

10 7 jours 5594.14Leviers de verrouillage doubleouiAutreAucun

23.20 €

8 7 jours 5594.14Leviers de verrouillage doubleouiAutreAucun

23.20 €

8 7 jours 5594.14Leviers de verrouillage doubleouiAutreAucun

21.70 €

9 7 jours 45.8114.29Levier de verrouillage simpleouiLatéralementAucun

21.70 €

9 7 jours 45.8114.29Levier de verrouillage simpleouiLatéralementAucun

24.90 €

8 7 jours 45.8114.29Levier de verrouillage simpleouiLatéralementAucun

24.90 €

8 7 jours 45.8114.29Levier de verrouillage simpleouiLatéralementAucun

21.70 €

9 7 jours 45.8114.29Levier de verrouillage simpleouiAutreAucun

21.70 €

9 7 jours 45.8114.29Levier de verrouillage simpleouiAutreAucun

24.90 €

8 7 jours 45.8114.29Levier de verrouillage simpleouiAutreAucun

24.90 €

8 7 jours 45.8114.29Levier de verrouillage simpleouiAutreAucun

28.90 €

7 7 jours 56124.66Leviers de verrouillage doubleouiLatéralementCouvercle

28.90 €

7 7 jours 56124.66Leviers de verrouillage doubleouiLatéralementCouvercle

32.90 €

6 7 jours 56124.66Leviers de verrouillage doubleouiLatéralementCouvercle

32.90 €

6 7 jours 56124.66Leviers de verrouillage doubleouiLatéralementCouvercle

28.90 €

7 7 jours 56124.66Leviers de verrouillage doubleouiAutreCouvercle

28.90 €

7 7 jours 56124.66Leviers de verrouillage doubleouiAutreCouvercle

32.90 €

6 7 jours 56124.66Leviers de verrouillage doubleouiAutreCouvercle

32.90 €

6 7 jours 56124.66Leviers de verrouillage doubleouiAutreCouvercle

14.50 €

13 7 jours 5593.91Leviers de verrouillage doubleouiLatéralementAucun

14.50 €

13 7 jours 5593.78Leviers de verrouillage doubleouiLatéralementAucun

16.70 €

11 7 jours 5594.06Leviers de verrouillage doubleouiLatéralementAucun

16.70 €

11 26 jours 5593.83Leviers de verrouillage doubleouiLatéralementAucun

14.50 €

13 7 jours 5594.06Leviers de verrouillage doubleouiAutreAucun

14.50 €

13 7 jours 5594.06Leviers de verrouillage doubleouiAutreAucun

16.70 €

11 7 jours 5594.06Leviers de verrouillage doubleouiAutreAucun

16.70 €

11 7 jours 5594.06Leviers de verrouillage doubleouiAutreAucun

15.60 €

12 7 jours 45.8114.29Levier de verrouillage simpleouiLatéralementAucun

15.60 €

12 7 jours 45.8114.29Levier de verrouillage simpleouiLatéralementAucun

18.00 €

11 7 jours 45.8114.29Levier de verrouillage simpleouiLatéralementAucun

18.00 €

11 7 jours 45.8114.29Levier de verrouillage simpleouiLatéralementAucun

15.60 €

12 7 jours 45.8114.29Levier de verrouillage simpleouiAutreAucun

15.60 €

12 7 jours 45.8114.29Levier de verrouillage simpleouiAutreAucun

18.00 €

11 7 jours 45.8114.29Levier de verrouillage simpleouiAutreAucun

18.00 €

11 7 jours 45.8114.29Levier de verrouillage simpleouiAutreAucun

23.40 €

8 7 jours 56124.66Leviers de verrouillage doubleouiLatéralementCouvercle

23.40 €

8 7 jours 56124.66Leviers de verrouillage doubleouiLatéralementCouvercle

26.40 €

7 7 jours 56124.66Leviers de verrouillage doubleouiLatéralementCouvercle

26.40 €

7 7 jours 56124.66Leviers de verrouillage doubleouiLatéralementCouvercle

23.40 €

8 7 jours 56124.66Leviers de verrouillage doubleouiAutreCouvercle

23.40 €

8 7 jours 56124.66Leviers de verrouillage doubleouiAutreCouvercle

26.40 €

7 7 jours 56124.66Leviers de verrouillage doubleouiAutreCouvercle

26.40 €

7 7 jours 56124.66Leviers de verrouillage doubleouiAutreCouvercle

11.30 €

17 7 jours 45.92114.24Levier de verrouillage simpleouiAutreAucun

17.16 €

11 7 jours 45.78114.24Levier de verrouillage simpleouiAutreAucun

10.19 €

18 7 jours 5593.5Leviers de verrouillage doubleouiAutreAucun

15.63 €

12 7 jours 5593.5Leviers de verrouillage doubleouiAutreAucun

18.80 €

10 7 jours 55.86124.58Leviers de verrouillage doubleouiAutreAucun

24.24 €

8 7 jours 55.86124.58Leviers de verrouillage doubleouiAutreAucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistant aux UV non Profondeur(mm) Avec couvercle à charnière non
Couleur de boîtier Nombre d'entrées de canal Avec presse-étoupe à vis non
Version EMC oui Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement Sans revêtement
Température de fonctionnement(°C) -40|125 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Résistance aux chocs
Avec entretoise Nombre de roulements Avec joint
Type de logement Autre Degré de protection (IP), monté IP66 Plaque d'adaptation de matériau
Méthode de montage du câble

Assistance technique