• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Câble d' Antenne, RAD-CON

Câble d' Antenne, RAD-CON

Détails du produit:

Référence fabricant: 2867403

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis

Délai de livraison: 26 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2867403

Référence pièce
2867403
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

4 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Dépistage Type de câble Autre
Impédance(Ohm) 50000 Longueur(m) 1.2 Type de connexion 1
Type de connexion 2 Type de connexion du connecteur 1 Autre Type de connexion du connecteur 2 Autre
Efficacité du dépistage(dB) 0.9

Vous vous trouvez sur la page de Câble d' Antenne, RAD-CON, le numéro d'article est le suivant: 2867403.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2867403.

Assistance technique