Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1419238 |
1419239 |
1419240 |
1419243 |
1419244 |
1419245 |
1419246 |
1419247 |
1419248 |
1419259 |
1419260 |
1419261 |
1419262 |
1419263 |
1419264 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Avec couvercle à charnière | Avec presse-étoupe à vis | Version EMC | Résistant à la corrosion | Boîtier d'accouplement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.18 € | 26 | 7 jours | 34.4 | 39.9 | non | non | oui | oui | Sans revêtement | |||
7.18 € | 26 | 7 jours | 34.4 | 41.2 | non | non | oui | oui | Sans revêtement | |||
7.18 € | 26 | 7 jours | 34.4 | 39.9 | non | non | oui | oui | Sans revêtement | |||
19.69 € | 10 | 7 jours | 34.4 | 67.4 | oui | non | oui | oui | Sans revêtement | |||
19.69 € | 10 | 7 jours | 34.44 | 67.26 | oui | non | oui | oui | Sans revêtement | |||
19.69 € | 10 | 98 jours | 34.44 | 67.26 | oui | non | oui | oui | Sans revêtement | |||
18.06 € | 11 | 7 jours | 34.4 | 67.4 | oui | non | oui | oui | Sans revêtement | |||
18.06 € | 11 | 98 jours | 34.44 | 67.36 | oui | non | oui | oui | Sans revêtement | |||
18.06 € | 11 | 7 jours | 34.4 | 67.4 | oui | non | oui | oui | Sans revêtement | |||
5.46 € | 34 | 7 jours | 34.4 | 40.5 | non | oui | non | — | — | |||
5.46 € | 34 | 7 jours | 34.44 | 42.95 | non | oui | non | — | — | |||
14.10 € | 13 | 7 jours | 34.4 | 68.4 | oui | oui | non | — | — | |||
14.10 € | 13 | 7 jours | 34.44 | 66.09 | oui | oui | non | — | — | |||
12.25 € | 15 | 7 jours | 34.4 | 66.1 | oui | oui | non | — | — | |||
12.25 € | 15 | 7 jours | 34.44 | 66.09 | oui | oui | non | — | — |
Loading...
Résistant aux UV | non | Profondeur(mm) | — | Couleur de boîtier | — |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de verrouillage | Levier de verrouillage simple | Nombre d'entrées de canal | — | Matériau du boîtier | Autre |
Température de fonctionnement(°C) | -40|125 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Résistance aux chocs | — |
Avec entretoise | — | Nombre de roulements | — | Avec joint | — |
Type de logement | Boîtier d'accouplement | Degré de protection (IP), monté | IP66 | Plaque d'adaptation de matériau | — |
Position de l'entrée de câble | Autre | Position de la manille | Couvercle | Méthode de montage du câble | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Avec couvercle à charnière
Avec presse-étoupe à vis
Version EMC
Résistant à la corrosion
Boîtier d'accouplement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles