Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1421363 |
1421364 |
1421365 |
1421366 |
1421381 |
1421382 |
1421455 |
1421458 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Avec couvercle à charnière | Mécanisme de verrouillage | Position de la manille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.24 € | 8 | 7 jours | 68.7 | non | Levier de verrouillage simple | Couvercle | |||
32.21 € | 6 | 7 jours | 105.67 | oui | Levier de verrouillage simple | Couvercle | |||
23.23 € | 8 | 7 jours | 57 | non | Leviers de verrouillage double | Couvercle | |||
37.00 € | 5 | 7 jours | 93.97 | oui | Leviers de verrouillage double | Aucun | |||
24.24 € | 8 | 7 jours | 68.7 | non | Levier de verrouillage simple | Couvercle | |||
32.21 € | 6 | 7 jours | 102.77 | oui | Levier de verrouillage simple | Couvercle | |||
23.23 € | 8 | 7 jours | 57 | non | Leviers de verrouillage double | Couvercle | |||
37.00 € | 5 | 7 jours | 93.97 | oui | Leviers de verrouillage double | Aucun |
Loading...
Résistant aux UV | non | Hauteur(mm) | 129 | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Couleur de boîtier | — | Nombre d'entrées de canal | — | Avec presse-étoupe à vis | non |
Version EMC | non | Résistant à la corrosion | — | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Température de fonctionnement(°C) | -40|125 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Résistance aux chocs | — | Avec entretoise | — | Nombre de roulements | — |
Avec joint | — | Type de logement | Boîtier de prise | Degré de protection (IP), monté | IP66 |
Plaque d'adaptation de matériau | — | Position de l'entrée de câble | Latéralement | Méthode de montage du câble | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Avec couvercle à charnière
Mécanisme de verrouillage
Position de la manille
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles