Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Résistant aux UV | non | Hauteur(mm) | 38.44 | Profondeur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Avec couvercle à charnière | non | Couleur de boîtier | — | Mécanisme de verrouillage | Autre |
Nombre d'entrées de canal | — | Avec presse-étoupe à vis | non | Version EMC | non |
Résistant à la corrosion | — | Matériau du boîtier | — | Boîtier d'accouplement | — |
Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Résistance aux chocs | — |
Avec entretoise | — | Nombre de roulements | — | Avec joint | — |
Type de logement | Autre | Degré de protection (IP), monté | — | Plaque d'adaptation de matériau | — |
Position de l'entrée de câble | Autre | Position de la manille | — | Méthode de montage du câble | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles