Adaptateur pour boîtier EVO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1411352
1411353
1411354
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.54 €

52 7 jours

3.54 €

52 7 jours

3.95 €

47 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Résistant aux UV non Hauteur(mm)
Profondeur(mm) Avec couvercle à charnière Couleur de boîtier
Mécanisme de verrouillage Nombre d'entrées de canal Avec presse-étoupe à vis non
Version EMC Résistant à la corrosion Matériau du boîtier
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -40|125 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V2
Résistance aux chocs Avec entretoise Nombre de roulements
Avec joint Type de logement Degré de protection (IP), monté IP66
Plaque d'adaptation de matériau Position de l'entrée de câble Position de la manille
Méthode de montage du câble

Assistance technique