Bloc de jonction de traversée, PT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1030164
1106767
3040048
3061762
3208129
3208130
3208157
3208158
3208159
3208160
3208161
3211994
3212000
3212008
3212145
3212201
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Tension nominale
(V)
Longueur
(mm)
Température de fonctionnement
(°C)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Nombre de bornes par étage Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant assigné ln
(A)
Version testée antidéflagrante « EX e »

2.49 €

100 77 jours Jaune100075.4-|-12.252.620.5|250.5|160.5|250.5|1676Oui

1.45 €

150 26 jours Autre80072.2-|-5.235.340.14|40.14|2.50.14|4-|-24Oui

2.07 €

100 21 jours Bleu500111.2-|-5.235.360.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524Non

1.68 €

150 50 jours Orange100057.7-|-8.242.220.5|100.5|60.5|100.5|641Non

0.79 €

250 22 jours Vert50045-|-3.530.520.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5Oui

0.79 €

250 22 jours Jaune50045-|-3.530.520.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5Oui

0.96 €

200 22 jours Orange50054-|-3.530.530.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5Oui

0.96 €

200 22 jours Blanc50054-|-3.530.530.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5Oui

0.96 €

200 22 jours Jaune50054-|-3.530.530.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5Oui

0.96 €

200 22 jours Vert50054-|-3.530.530.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5Oui

0.96 €

200 22 jours Marron50054-|-3.530.530.14|1.50.14|10.14|1.50.14|1.517.5Oui

1.47 €

150 7 jours Orange80049-|-5.24340.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524Oui

1.63 €

150 75 jours Bleu80092.1-40|1006.236.540.2|60.25|40.2|60.2|432Non

1.07 €

200 22 jours Orange80056-|-6.236.520.2|60.25|40.2|62.5|0.14320.14

2.35 €

100 7 jours Noir100075.4-|-12.252.620.5|250.5|160.5|250.5|1676Oui

1.31 €

150 7 jours Bleu80066.4-40|1006.236.530.2|60.25|40.2|60.2|432Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Plaque de fermeture requise Oui
Type de raccordement électrique 1 Autre Type de raccordement électrique 2 Autre Nombre d’étages 1
Étages à connexion interne Non Matériau du corps isolant Autre Position de connexion

Assistance technique