Connecteur de court-circuit, BP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1079655
3208723
3208733
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Version testée antidéflagrante « EX e »

96.47 €

10 26 jours -|-60.157.3-|-

133.74 €

10 78 jours -50|10074.457.30.5|2.5Non

149.63 €

10 78 jours -50|10086.756.30.5|2.5Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Couleur Gris Tension nominale(V) 320
Longueur(mm) 40 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Plaque de fermeture requise Non
Type de raccordement électrique 1 Connexion boulonnée Type de raccordement électrique 2 Connexion boulonnée Nombre d’étages 1
Nombre de bornes par étage 1 Étages à connexion interne Non Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.5|2.5
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.5|2.5 Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.5|2.5 Matériau du corps isolant Autre
Position de connexion Courant assigné ln(A) 15

Assistance technique