Bloc de jonction de traversée, PTT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3210357

Référence pièce
3210357
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.45 €

150 81 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Couleur Bleu Tension nominale(V) 400
Longueur(mm) 86 Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Largeur/dimension de la grille(mm) 3.5 Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm) 41.1 Plaque de fermeture requise Oui
Type de raccordement électrique 1 Autre Type de raccordement électrique 2 Autre Nombre d’étages 2
Nombre de bornes par étage 2 Étages à connexion interne Non Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.14|1.5
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|1 Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.14|1.5
Matériau du corps isolant Autre Position de connexion Courant assigné ln(A) 9
Version testée antidéflagrante « EX e » Non

Vous vous trouvez sur la page de Bloc de jonction de traversée, PTT, le numéro d'article est le suivant: 3210357.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3210357.

Assistance technique