Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3209550 |
3209553 |
3209579 |
3209582 |
3209583 |
3209634 |
3209635 |
3209636 |
3209647 |
3210047 |
3210280 |
3210317 |
3210319 |
3210329 |
3211253 |
3211761 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Tension nominale (V) | Longueur (mm) | Largeur/dimension de la grille (mm) | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible (mm) | Nombre de bornes par étage | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant assigné ln (A) | Version testée antidéflagrante « EX e » | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.11 € | 200 | 26 jours | Blanc | 800 | 60.5 | 5.2 | 35.2 | 3 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 24 | Oui | |||
1.11 € | 200 | 26 jours | Jaune | 800 | 60.5 | 5.2 | 35.2 | 3 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 24 | Oui | |||
1.45 € | 150 | 26 jours | Blanc | 800 | 72.2 | 5.2 | 35.3 | 4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 24 | Oui | |||
1.45 € | 150 | 26 jours | Vert | 800 | 72.2 | 5.2 | 35.3 | 4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 1.5|0.25 | 24 | Oui | |||
1.45 € | 150 | 26 jours | Jaune | 800 | 72.2 | 5.2 | 35.3 | 4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | Non|0,14 | 24 | Oui | |||
1.04 € | 200 | 26 jours | Rouge | 500 | 60.5 | 5.2 | 36.5 | 3 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 24 | Non | |||
1.11 € | 200 | 26 jours | Jaune | 500 | 60.5 | 5.2 | 36.5 | 3 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 24 | Non | |||
1.11 € | 200 | 26 jours | Vert | 500 | 60.5 | 5.2 | 36.5 | 3 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 24 | Non | |||
1.04 € | 200 | 26 jours | Noir | 500 | 60.5 | 5.2 | 35.2 | 3 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 24 | Non | |||
0.89 € | 250 | 26 jours | Orange | 500 | 48.5 | 5.2 | 35.3 | 2 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 24 | Non | |||
4.19 € | 50 | 21 jours | Gris | 24 | 72.2 | 5.2 | 35.3 | 4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.01 | Non | |||
1.19 € | 200 | 7 jours | Gris | 400 | 67.8 | 3.5 | 30.5 | 3 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 17.5 | Non | |||
1.19 € | 200 | 75 jours | Bleu | 400 | 67.8 | 3.5 | 30.5 | 3 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 17.5 | Non | |||
1.33 € | 150 | 75 jours | Bleu | 400 | 76.9 | 3.5 | 30.5 | 4 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 17.5 | Non | |||
1.11 € | 200 | 28 jours | Marron | 800 | 60.5 | 5.2 | 36.5 | 3 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 24 | Oui | |||
1.01 € | 200 | 50 jours | Autre | 800 | 56 | 6.2 | 35.3 | 2 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | 32 | Oui |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Plaque de fermeture requise | Oui | Type de raccordement électrique 1 | Autre | Type de raccordement électrique 2 | Autre |
Nombre d’étages | 1 | Étages à connexion interne | Non | Matériau du corps isolant | Autre |
Position de connexion | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Tension nominale(V)
Longueur(mm)
Largeur/dimension de la grille(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible(mm)
Nombre de bornes par étage
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Courant assigné ln(A)
Version testée antidéflagrante « EX e »
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles