Bloc de jonction de traversée UK

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1002940
3000562
3000569
3000570
3000571
3048154
3048441
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Tension nominale
(V)
Longueur
(mm)
Largeur/dimension de la grille
(mm)
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
(mm)
Plaque de fermeture requise Type de raccordement électrique 1 Type de raccordement électrique 2 Nombre de bornes par étage Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable avec manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin raccordable sans manchon d’extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Position de connexion Courant assigné ln
(A)
Version testée antidéflagrante « EX e »

2.48 €

100 22 jours Orange800876.236.5OuiConnexion à pince ressortConnexion à pince ressort40.08|60.14|40.08|40.08|432Oui

2.40 €

100 67 jours Gris800588.240.3OuiConnexion à visConnexion à vis20.2|60.25|2.50.2|40.2|1.532

4.58 €

50 49 jours Jaune80042.512.254OuiConnexion à visConnexion à vis22.5|251.5|164|161.5|676Oui

4.58 €

50 44 jours Vert80042.512.254OuiConnexion à visConnexion à vis22.5|251.5|164|161.5|676Oui

4.33 €

50 49 jours Rouge80042.512.254OuiConnexion à visConnexion à vis22.5|251.5|164|161.5|676Oui

13.21 €

50 23 jours Autre10005015.162NonConnexion à visConnexion à vis20.75|500.75|350.75|350.75|16150Oui

2.13 €

100 7 jours Gris80042.56.247OuiConnexion à visConnexion à vis20.2|60.25|2.50.2|40.2|1.5Latéral32Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Nombre d’étages 1 Étages à connexion interne Non Matériau du corps isolant Autre

Assistance technique