Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1413992
Mécanisme de verrouillage | Autre | Tension nominale(V) | 48 | Blindé | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | — |
Avec indication d'état | — | Température ambiante(°C) | -40|85 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Type de connexion électrique | Connexion de déplacement d'isolation | Matériau de surface de contact | Nickel | Taille de filetage M(mm) | 12 |
Catégorie de surtension | II | Degré de pollution | 3 | Type de logement | Droit |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.14|0.75 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.14|0.75 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.14|0.75 |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 0.14|0.75 | Degré de protection (IP), monté | IP65 | Avec conducteur de protection | non |
Connecteur de diamètre(mm) | 19 | Courant nominal d'entrée(A) | 4 | Diamètre extérieur de câble utilisé(mm) | -|- |
Nombre minimum de cycles d'insertion | — | Nombre de contacts | — | Nombre de contacts de contrôle | — |
Nombre de contacts | — | Matériau de la bague filetée | — |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de capteur / actionneur SACC-FS, le numéro d'article est le suivant: 1413992.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1413992.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles