Connecteur de câble QUICKON, QPD CW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1403843
1424035
1424037
1424038
1424039
1424040
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Nombre de pôles Longueur
(mm)
Résistance de continuité
(mOhm)
Codification des pôles Codage couleur/insert de contact Degré de pollution

21.65 €

9 7 jours 50505115.053Gris3

15.00 €

13 26 jours 3939484Gris

15.00 €

13 26 jours 393941001, 2, 3, PENoir

15.00 €

13 7 jours 393941001, 2, 3, PENoir

13.57 €

14 7 jours 39394841, 2, 3, PENoir

13.57 €

14 26 jours 39394841, 2, 3, PENoir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du câble(mm) -|- Surtension transitoire nominale(kV) 6 Matériau de contact Autre
Modèle Sans halogène oui Type de connexion
Mécanisme de verrouillage Courant nominal(A) 20 Tension nominale(V) 690
Avec décharge de traction oui Matériau du boîtier Autre Contacts de finition de surface Plaqué argent
Codage mécanique non Degré de protection (IP) IP66 Nombre de connexions par pôle 1
Charge calorifique(kWh) Section de raccordement (fil fin)(mm²) -|- Section de raccordement (noyau solide)(mm²) -|-
Pièce de contact de résistance à la température continue maximale(°C) Décharge de traction à résistance maximale à la température continue(°C)

Assistance technique