Entretoise de pas, RZ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1701534
1701535
1702048
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Tension nominale
(V)
Surtension admissible
(kV)
Catégorie de surtension Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Connexion angle carte CI/conducteur Courant nominal ln
(A)

0.93 €

200 12 jours 19.610008III4.600°/180° (horizontal)41

0.93 €

200 7 jours 18.510008III4.67.590° (verticalement vers le haut)41

0.22 €

900 12 jours 0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur de boîtier Vert Température de service(°C) -|- Type de fixation
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 V0 Nombre de niveaux Degré de pollution 2
Connecteur de conducteur Connecteur de carte CI Diamètre de broche de connexion(mm)
Matériau de la surface de connexion Type de bande Sans Section de conducteur plein connectable(mm²) -|-
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section de conducteur multibrin connectable(mm²) -|-
Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Autre Type de fixation pour carte CI
Nombre de connexions électriques 1

Assistance technique