Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Température de service (°C) | Surtension admissible (kV) | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Connexion angle carte CI/conducteur | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.84 € | 100 | 7 jours | 13.65 | 200 | -|- | 2.5 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 1.5|1.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.34 | 0°/180° (horizontal) | 17.5 | 11 | |||
3.09 € | 100 | 7 jours | 13.65 | 200 | -|- | 2.5 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 1.5|1.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.34 | 0°/180° (horizontal) | 17.5 | 12 | |||
3.35 € | 100 | 57 jours | 13.65 | 200 | -|- | 2.5 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 1.5|1.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.34 | 0°/180° (horizontal) | 17.5 | 13 | |||
3.61 € | 100 | 7 jours | 13.65 | 200 | -|- | 2.5 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 1.5|1.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.34 | 0°/180° (horizontal) | 17.5 | 14 | |||
3.87 € | 50 | 57 jours | 13.65 | 200 | -|- | 2.5 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 1.5|1.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.34 | 0°/180° (horizontal) | 17.5 | 15 | |||
4.13 € | 50 | 56 jours | 13.65 | 200 | -|- | 2.5 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 1.5|1.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.34 | 0°/180° (horizontal) | 17.5 | 16 | |||
1.81 € | 200 | 7 jours | 12.05 | 200 | -|- | 2.5 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 1.5|1.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.34 | 90° (verticalement vers le haut) | 17.5 | 6 | |||
2.11 € | 100 | 57 jours | 12.05 | 200 | -|- | 2.5 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 1.5|1.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.34 | 90° (verticalement vers le haut) | 17.5 | 7 | |||
2.42 € | 100 | 56 jours | 12.05 | 200 | -|- | 2.5 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 1.5|1.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.34 | 90° (verticalement vers le haut) | 17.5 | 8 | |||
2.72 € | 100 | 57 jours | 12.05 | 200 | -|- | 2.5 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 1.5|1.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.34 | 90° (verticalement vers le haut) | 17.5 | 9 | |||
3.02 € | 100 | 57 jours | 12.05 | 200 | -|- | 2.5 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 1.5|1.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.34 | 90° (verticalement vers le haut) | 17.5 | 10 | |||
3.32 € | 100 | 57 jours | 12.05 | 200 | -|- | 2.5 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 1.5|1.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.34 | 90° (verticalement vers le haut) | 17.5 | 11 | |||
3.63 € | 100 | 57 jours | 12.05 | 200 | -|- | 2.5 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 1.5|1.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.34 | 90° (verticalement vers le haut) | 17.5 | 12 | |||
3.93 € | 50 | 57 jours | 12.05 | 200 | -|- | 2.5 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 1.5|1.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.34 | 90° (verticalement vers le haut) | 17.5 | 13 | |||
4.23 € | 50 | 56 jours | 12.05 | 200 | -|- | 2.5 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 1.5|1.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.34 | 90° (verticalement vers le haut) | 17.5 | 14 | |||
4.53 € | 50 | 57 jours | 12.05 | 200 | -|- | 2.5 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 1.5|1.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.34 | 90° (verticalement vers le haut) | 17.5 | 15 | |||
4.83 € | 50 | 56 jours | 12.05 | 200 | -|- | 2.5 | 1.2 | 4.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 1.5|1.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.34 | 90° (verticalement vers le haut) | 17.5 | 16 | |||
1.99 € | 100 | 44 jours | 13.1 | 400 | -40|100 | 4 | 1.3 | 4.1 | 5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 6 | |||
2.65 € | 100 | 44 jours | 13.1 | 400 | -40|100 | 4 | 1.3 | 4.1 | 5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 8 | |||
2.98 € | 100 | 32 jours | 13.1 | 400 | -40|100 | 4 | 1.3 | 4.1 | 5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 9 | |||
3.31 € | 100 | 44 jours | 13.1 | 400 | -40|100 | 4 | 1.3 | 4.1 | 5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 10 | |||
3.64 € | 50 | 26 jours | 13.1 | 400 | -40|100 | 4 | 1.3 | 4.1 | 5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 11 | |||
3.98 € | 50 | 32 jours | 13.1 | 400 | -40|100 | 4 | 1.3 | 4.1 | 5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 12 | |||
4.31 € | 50 | 32 jours | 13.1 | 400 | -40|100 | 4 | 1.3 | 4.1 | 5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 13 | |||
4.64 € | 50 | 32 jours | 13.1 | 400 | -40|100 | 4 | 1.3 | 4.1 | 5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 14 | |||
4.97 € | 50 | 32 jours | 13.1 | 400 | -40|100 | 4 | 1.3 | 4.1 | 5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 15 | |||
5.30 € | 50 | 32 jours | 13.1 | 400 | -40|100 | 4 | 1.3 | 4.1 | 5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 16 | |||
2.39 € | 100 | 44 jours | 13.1 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 5 | |||
2.87 € | 100 | 44 jours | 13.1 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 6 | |||
3.34 € | 100 | 32 jours | 13.1 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 7 | |||
3.82 € | 100 | 32 jours | 13.1 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 8 | |||
4.30 € | 100 | 44 jours | 13.1 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 9 | |||
4.78 € | 100 | 32 jours | 13.1 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 10 | |||
5.25 € | 50 | 32 jours | 13.1 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 11 | |||
5.73 € | 50 | 32 jours | 13.1 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 12 | |||
6.21 € | 50 | 26 jours | 13.1 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 13 | |||
6.69 € | 50 | 26 jours | 13.1 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 14 | |||
7.16 € | 50 | 26 jours | 13.1 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 15 | |||
7.64 € | 50 | 26 jours | 13.1 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 16 | |||
2.91 € | 100 | 32 jours | 17.6 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0°/180° (horizontal) | 32 | 7 | |||
3.33 € | 100 | 44 jours | 17.6 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0°/180° (horizontal) | 32 | 8 | |||
3.74 € | 100 | 44 jours | 17.6 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0°/180° (horizontal) | 32 | 9 | |||
4.16 € | 100 | 44 jours | 17.6 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0°/180° (horizontal) | 32 | 10 | |||
4.58 € | 50 | 44 jours | 17.6 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0°/180° (horizontal) | 32 | 11 | |||
4.99 € | 50 | 44 jours | 17.6 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0°/180° (horizontal) | 32 | 12 | |||
5.41 € | 50 | 26 jours | 17.6 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0°/180° (horizontal) | 32 | 13 | |||
5.82 € | 50 | 32 jours | 17.6 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0°/180° (horizontal) | 32 | 14 | |||
6.24 € | 50 | 26 jours | 17.6 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0°/180° (horizontal) | 32 | 15 | |||
6.66 € | 50 | 26 jours | 17.6 | 800 | -40|100 | 6 | 1.3 | 4.1 | 7.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0°/180° (horizontal) | 32 | 16 |
Loading...
Couleur de boîtier | Vert | Type de fixation | — | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de niveaux | 1 | Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 |
Connecteur de conducteur | Connexion à vis | Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Matériau de la surface de connexion | Étain |
Type de bande | Sans | Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | Autre |
Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Tension nominale(V)
Température de service(°C)
Surtension admissible(kV)
Diamètre de broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Connexion angle carte CI/conducteur
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles