Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1770429 |
1770432 |
1770445 |
1770458 |
1770513 |
1770571 |
1770584 |
1770597 |
1792135 |
1792148 |
1792151 |
1792164 |
1792177 |
1792180 |
1792193 |
1792203 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Surtension admissible (kV) | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 25 | Devis | 33.5 | 400 | 4 | 1.6 | 4.5 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|25 | 76 | 5 | ||
- | - | 25 | Devis | 33.5 | 400 | 4 | 1.6 | 4.5 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|25 | 76 | 6 | ||
- | - | 25 | Devis | 33.5 | 400 | 4 | 1.6 | 4.5 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|25 | 76 | 7 | ||
- | - | 25 | Devis | 33.5 | 400 | 4 | 1.6 | 4.5 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|25 | 76 | 8 | ||
- | - | 25 | Devis | 33.5 | 1000 | 8 | 1.6 | 4.5 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|25 | 76 | 7 | ||
- | - | 25 | Devis | 29 | 1000 | 8 | 1.6 | 4.5 | 15 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|25 | 76 | 6 | ||
- | - | 25 | Devis | 29 | 1000 | 8 | 1.6 | 4.5 | 15 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|25 | 76 | 7 | ||
- | - | 25 | Devis | 29 | 1000 | 8 | 1.6 | 4.5 | 15 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|25 | 76 | 8 | ||
9.94 € | 25 | 7 jours | 27.7 | 1000 | 8 | 2 | 3.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 5 | |||
- | 25 | 54 jours | 27.7 | 1000 | 8 | 2 | 3.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 6 | |||
- | 25 | 54 jours | 27.7 | 1000 | 8 | 2 | 3.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 7 | |||
- | 25 | 54 jours | 27.7 | 1000 | 8 | 2 | 3.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 8 | |||
- | 25 | 54 jours | 27.7 | 1000 | 8 | 2 | 3.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 9 | |||
- | 25 | 54 jours | 27.7 | 1000 | 8 | 2 | 3.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 10 | |||
- | 25 | 54 jours | 27.7 | 1000 | 8 | 2 | 3.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 11 | |||
- | 25 | 54 jours | 27.7 | 1000 | 8 | 2 | 3.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 41 | 12 |
Loading...
Couleur de boîtier | Vert | Température de service(°C) | -40|100 | Type de fixation | — |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | V0 | Nombre de niveaux | 1 | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Connecteur de conducteur | — | Connecteur de carte CI | Connexion à souder |
Matériau de la surface de connexion | Étain | Type de bande | Sans | Indice de protection (IP), monté | — |
Matériau du corps isolant | Autre | Connexion angle carte CI/conducteur | 0°/180° (horizontal) | Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Tension nominale(V)
Surtension admissible(kV)
Diamètre de broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles