Bornier de carte CI, MKDS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1709746
1709759
1709762
1709775
1709788
1711079
1711673
1713367
1713846
1713859
1713875
1713888
1715129
1718414
1931754
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Couleur de boîtier Tension nominale
(V)
Température de service
(°C)
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 Surtension admissible
(kV)
Catégorie de surtension Degré de pollution Diamètre de broche de connexion
(mm)
Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant nominal ln
(A)
Nombre de connexions électriques

24.76 €

50 82 jours 35.8Vert1000-40|100V08III21.5510.160.5|160.5|160.5|160.5|6768

27.86 €

50 82 jours 35.8Vert1000-40|100V08III21.5510.160.5|160.5|160.5|160.5|6769

30.95 €

50 82 jours 35.8Vert1000-40|100V08III21.5510.160.5|160.5|160.5|160.5|67610

34.05 €

50 82 jours 35.8Vert1000-40|100V08III21.5510.160.5|160.5|160.5|160.5|67611

37.14 €

50 82 jours 35.8Vert1000-40|100V08III21.5510.160.5|160.5|160.5|160.5|67612

3.25 €

100 32 jours 32Noir1000-40|-40V081.356.350.2|60.25|40.2|40.2|1.5414

7.38 €

50 44 jours 23Vert400-40|100V04III21.3550.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.52414

7.38 €

50 44 jours 23Vert400-40|-40V041.355.080.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.52414

8.42 €

50 26 jours 26.6Vert630-40|100V06III21.35.16.350.2|60.25|40.2|40.2|1.53212

8.06 €

50 26 jours 26.5Vert1000-|-6III21.359.520.2|60.25|40.2|40.2|1.53211

7.33 €

25 26 jours 26.5Vert1000-|-6III21.359.520.2|60.25|40.2|40.2|1.53210

7.02 €

50 26 jours 26.6Vert630-40|100V06III21.35.16.350.2|60.25|40.2|40.2|1.53210

5.19 €

50 7 jours 17.3Vert400-40|100V04III21.33.550.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|117.512

5.27 €

50 44 jours 23Vert400-40|100V04III21.355.080.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.52410

5.25 €

50 Devis 12Vert200-40|1002.5III21.13.53.810.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.513.513

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de fixation Nombre de niveaux 1 Connecteur de conducteur Connexion à vis
Connecteur de carte CI Connexion à souder Matériau de la surface de connexion Étain Type de bande Sans
Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Autre Connexion angle carte CI/conducteur 0°/180° (horizontal)
Type de fixation pour carte CI Contact de connexion

Assistance technique