Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1705668 |
1714029 |
1780895 |
1780905 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.82 € | 50 | 25 jours | 23 | 320 | — | 5 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|1.5 | 41 | 3 | |||
2.61 € | 100 | 28 jours | 23 | 320 | — | 5 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | 0.2|1.5 | 41 | 1 | |||
8.96 € | 50 | 28 jours | 17.5 | 400 | V2 | 3.7 | 5 | 0.14|1.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|0.75 | 17.5 | 3 | |||
5.97 € | 50 | 28 jours | 17.5 | 400 | V2 | 3.7 | 5 | 0.14|1.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|0.75 | 17.5 | 2 |
Loading...
Couleur de boîtier | Vert | Température de service(°C) | -|- | Type de fixation | — |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de niveaux | 1 | Surtension admissible(kV) | 4 | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Connecteur de conducteur | Connexion à vis | Connecteur de carte CI | Connexion à souder |
Diamètre de broche de connexion(mm) | 1.3 | Matériau de la surface de connexion | Étain | Type de bande | Sans |
Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | Autre | Connexion angle carte CI/conducteur | 0°/180° (horizontal) |
Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Tension nominale(V)
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles