Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Couleur de boîtier | Tension nominale (V) | Température de service (°C) | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | Surtension admissible (kV) | Catégorie de surtension | Degré de pollution | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Connexion angle carte CI/conducteur | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.16 € | 100 | 35 jours | 35.9 | Vert | 1000 | -|- | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4.6 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 90° (verticalement vers le haut) | 76 | 1 | |||
3.63 € | 100 | 47 jours | 16.9 | Vert | — | -|- | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 90° (verticalement vers le haut) | — | 4 | |||
4.72 € | 50 | 47 jours | 16.9 | Vert | — | -|- | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 90° (verticalement vers le haut) | — | 4 | |||
3.63 € | 100 | 47 jours | 16 | Vert | — | -|- | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0°/180° (horizontal) | — | 4 | |||
4.72 € | 50 | 47 jours | 16 | Vert | — | -|- | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0°/180° (horizontal) | — | 4 | |||
6.33 € | 50 | 35 jours | 24.2 | Autre | 1000 | -40|-40 | — | 8 | — | — | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | -|- | 0°/180° (horizontal) | 41 | 4 | |||
3.95 € | 50 | 35 jours | 19 | Vert | 1000 | -40|100 | — | 6 | III | 2 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0°/180° (horizontal) | 41 | 3 | |||
22.34 € | 50 | 35 jours | 28.75 | Vert | 1000 | -40|100 | — | 8 | III | 2 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | -|- | 90° (verticalement vers le haut) | 41 | 17 | |||
2.05 € | 100 | 47 jours | 16 | Vert | — | -50|110 | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0°/180° (horizontal) | 23 | 3 | |||
2.74 € | 100 | 47 jours | 16 | Vert | — | -50|110 | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0°/180° (horizontal) | 23 | 4 | |||
3.42 € | 100 | 47 jours | 16 | Vert | — | -50|110 | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0°/180° (horizontal) | 23 | 5 | |||
4.10 € | 50 | 47 jours | 16 | Vert | — | -50|110 | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0°/180° (horizontal) | 23 | 6 | |||
4.79 € | 50 | 47 jours | 16 | Vert | — | -50|110 | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0°/180° (horizontal) | 23 | 7 | |||
5.47 € | 50 | 47 jours | 16 | Vert | — | -50|110 | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0°/180° (horizontal) | 23 | 8 | |||
6.16 € | 50 | 47 jours | 16 | Vert | — | -50|110 | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0°/180° (horizontal) | 23 | 9 | |||
6.84 € | 50 | 47 jours | 16 | Vert | — | -50|110 | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0°/180° (horizontal) | 23 | 10 | |||
7.52 € | 50 | 47 jours | 16 | Vert | — | -50|110 | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0°/180° (horizontal) | 23 | 11 | |||
8.21 € | 50 | 47 jours | 16 | Vert | — | -50|110 | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 0°/180° (horizontal) | 23 | 12 | |||
3.42 € | 100 | 47 jours | 16.9 | Vert | — | -|- | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 90° (verticalement vers le haut) | 23 | 5 | |||
4.10 € | 50 | 47 jours | 16.9 | Vert | — | -|- | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 90° (verticalement vers le haut) | 23 | 6 | |||
5.47 € | 50 | 47 jours | 16.9 | Vert | — | -|- | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 90° (verticalement vers le haut) | 23 | 8 | |||
6.16 € | 50 | 47 jours | 16.9 | Vert | — | -|- | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 90° (verticalement vers le haut) | 23 | 9 | |||
6.84 € | 50 | 47 jours | 16.9 | Vert | — | -|- | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 90° (verticalement vers le haut) | 23 | 10 | |||
7.52 € | 50 | 47 jours | 16.9 | Vert | — | -|- | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 90° (verticalement vers le haut) | 23 | 11 | |||
8.21 € | 50 | 47 jours | 16.9 | Vert | — | -|- | V0 | — | — | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 90° (verticalement vers le haut) | 23 | 12 | |||
13.85 € | 50 | 35 jours | 34 | Vert | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0°/180° (horizontal) | 76 | 5 | |||
16.62 € | 50 | 7 jours | 34 | Vert | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0°/180° (horizontal) | 76 | 6 | |||
19.39 € | 50 | 35 jours | 34 | Vert | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0°/180° (horizontal) | 76 | 7 | |||
22.16 € | 50 | 35 jours | 34 | Vert | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0°/180° (horizontal) | 76 | 8 | |||
24.93 € | 50 | 35 jours | 34 | Vert | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0°/180° (horizontal) | 76 | 9 | |||
13.85 € | 50 | 7 jours | 35.4 | Vert | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 90° (verticalement vers le haut) | 76 | 5 | |||
16.62 € | 50 | 35 jours | 35.4 | Vert | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 90° (verticalement vers le haut) | 76 | 6 | |||
19.39 € | 50 | 35 jours | 35.4 | Vert | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 90° (verticalement vers le haut) | 76 | 7 | |||
22.16 € | 50 | 35 jours | 35.4 | Vert | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 90° (verticalement vers le haut) | 76 | 8 | |||
24.93 € | 50 | 35 jours | 35.4 | Vert | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 1.7 | 4.1 | 10 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 0.75|16 | 90° (verticalement vers le haut) | 76 | 9 | |||
4.46 € | 60 | 56 jours | 44.2 | Vert | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 2.2 | 5.9 | 15 | 1.5|16 | 1.5|35 | 1.5|35 | 1.5|35 | 90° (verticalement vers le haut) | 125 | 1 | |||
8.91 € | 40 | 56 jours | 44.2 | Vert | 1000 | -40|100 | V0 | 8 | III | 2 | 2.2 | 5.9 | 15 | 1.5|16 | 1.5|35 | 1.5|35 | 1.5|35 | 90° (verticalement vers le haut) | 125 | 2 | |||
2.74 € | 100 | 61 jours | 16 | Vert | 200 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | 1.1 | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0°/180° (horizontal) | 17.5 | 7 | |||
3.92 € | 60 | 61 jours | 16 | Vert | 200 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | 1.1 | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0°/180° (horizontal) | 17.5 | 10 | |||
4.31 € | 60 | 61 jours | 16 | Vert | 200 | -40|100 | V0 | 2.5 | III | 2 | 1.1 | 2.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0°/180° (horizontal) | 17.5 | 11 | |||
2.79 € | 120 | 33 jours | 16 | Vert | 400 | -40|100 | V0 | 4 | III | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0°/180° (horizontal) | 24 | 7 | |||
3.59 € | 100 | 33 jours | 16 | Vert | 400 | -40|100 | V0 | 4 | III | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0°/180° (horizontal) | 24 | 9 | |||
4.39 € | 80 | 33 jours | 16 | Vert | 400 | -40|100 | V0 | 4 | III | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0°/180° (horizontal) | 24 | 11 | |||
4.78 € | 50 | 33 jours | 16 | Vert | 400 | -40|100 | V0 | 4 | III | 2 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0°/180° (horizontal) | 24 | 12 |
Loading...
Type de fixation | — | Nombre de niveaux | 1 | Connecteur de conducteur | — |
---|---|---|---|---|---|
Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Matériau de la surface de connexion | Étain | Type de bande | Sans |
Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | Autre | Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Couleur de boîtier
Tension nominale(V)
Température de service(°C)
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94
Surtension admissible(kV)
Catégorie de surtension
Degré de pollution
Diamètre de broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Connexion angle carte CI/conducteur
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles