Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1706858 |
1711747 |
1712768 |
1732140 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Couleur de boîtier | Tension nominale (V) | Surtension admissible (kV) | Catégorie de surtension | Degré de pollution | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.41 € | 50 | 51 jours | 17.7 | Vert | 400 | 4 | III | 2 | — | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 16 | 11 | |||
1.27 € | 150 | Devis | 33.5 | Vert/jaune | 400 | 4 | III | 2 | 2.2 | 6.5 | 10 | 0.2|16 | 0.25|10 | 0.2|10 | -|- | 76 | 1 | |||
3.69 € | 50 | 51 jours | — | Vert | — | — | — | — | — | 3.5 | 7.62 | -|- | -|- | -|- | -|- | — | 6 | |||
0.54 € | 350 | 96 jours | — | Vert | — | — | — | 2 | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 22 | 1 |
Loading...
Température de service(°C) | -|- | Type de fixation | — | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | — |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de niveaux | 1 | Connecteur de conducteur | Connexion à ressort | Connecteur de carte CI | Connexion à souder |
Matériau de la surface de connexion | Étain | Type de bande | Sans | Indice de protection (IP), monté | — |
Matériau du corps isolant | Autre | Connexion angle carte CI/conducteur | 45°/135° (incliné vers le bas) | Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Couleur de boîtier
Tension nominale(V)
Surtension admissible(kV)
Catégorie de surtension
Degré de pollution
Diamètre de broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles