Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1726121 |
1727058 |
1871584 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | Connexions à espacement modulaire (mm) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.09 € | 50 | 7 jours | V0 | 5 | 5 | |||
9.01 € | 50 | Devis | — | 5.08 | 11 | |||
11.46 € | 50 | Devis | V0 | 5.08 | 14 |
Loading...
Hauteur(mm) | 22.6 | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Température de service(°C) | -|- | Type de fixation | — | Nombre de niveaux | 2 |
Surtension admissible(kV) | 4 | Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 |
Connecteur de conducteur | Connexion à vis | Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Diamètre de broche de connexion(mm) | 1.3 |
Longueur de broche(mm) | 3.5 | Matériau de la surface de connexion | Étain | Type de bande | Sans |
Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.14|1.5 | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.25|1 | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.14|1 |
Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | 0.14|0.75 | Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | Autre |
Connexion angle carte CI/conducteur | 0°/180° (horizontal) | Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion | Courant nominal ln(A) | 13.5 |
Configurer
Propriétés de base
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94
Connexions à espacement modulaire(mm)
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles