Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1891098 |
1891108 |
1891137 |
1891153 |
1891179 |
1891195 |
1891205 |
1928767 |
1928770 |
1928783 |
1928796 |
1928806 |
1928819 |
1928822 |
1928835 |
1928848 |
1928851 |
1928864 |
1928877 |
1928880 |
1928893 |
1928903 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Température de service (°C) | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexion angle carte CI/conducteur | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 € | 200 | Devis | 13 | -40|100 | 1 | 3.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 5 | |||
1.43 € | 150 | Devis | 13 | -40|100 | 1 | 3.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 6 | |||
2.15 € | 100 | Devis | 13 | -40|100 | 1 | 3.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 9 | |||
2.63 € | 100 | Devis | 13 | -40|100 | 1 | 3.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 11 | |||
3.11 € | 100 | Devis | 13 | -40|100 | 1 | 3.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 13 | |||
3.59 € | 100 | Devis | 13 | -40|100 | 1 | 3.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 15 | |||
3.83 € | 50 | Devis | 13 | -40|100 | 1 | 3.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 16 | |||
0.57 € | 350 | 65 jours | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0°/180° (horizontal) | 2 | |||
0.85 € | 250 | Devis | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0°/180° (horizontal) | 3 | |||
1.14 € | 200 | Devis | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0°/180° (horizontal) | 4 | |||
1.42 € | 150 | Devis | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0°/180° (horizontal) | 5 | |||
1.71 € | 150 | 65 jours | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0°/180° (horizontal) | 6 | |||
1.99 € | 100 | Devis | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0°/180° (horizontal) | 7 | |||
2.27 € | 100 | Devis | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0°/180° (horizontal) | 8 | |||
2.56 € | 100 | Devis | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0°/180° (horizontal) | 9 | |||
2.84 € | 100 | Devis | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0°/180° (horizontal) | 10 | |||
3.13 € | 100 | Devis | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0°/180° (horizontal) | 11 | |||
3.41 € | 100 | Devis | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0°/180° (horizontal) | 12 | |||
3.70 € | 50 | Devis | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0°/180° (horizontal) | 13 | |||
3.98 € | 50 | Devis | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0°/180° (horizontal) | 14 | |||
4.27 € | 50 | Devis | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0°/180° (horizontal) | 15 | |||
4.55 € | 50 | Devis | 12.5 | -|- | 1.2 | 4 | 0°/180° (horizontal) | 16 |
Loading...
Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 250 | Type de fixation | — |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | V0 | Nombre de niveaux | 1 | Surtension admissible(kV) | 2.5 |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Connecteur de conducteur | — |
Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Matériau de la surface de connexion | Étain | Connexions à espacement modulaire(mm) | 3.5 |
Type de bande | Sans | Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.12|0.5 | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- |
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | -|- | Indice de protection (IP), monté | — |
Matériau du corps isolant | Autre | Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion | Courant nominal ln(A) | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Température de service(°C)
Diamètre de broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm)
Connexion angle carte CI/conducteur
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles