Bornier de carte CI, SMKDS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1701626
1702858
1736764
1760691
1769236
1888849
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Tension nominale
(V)
Température de service
(°C)
Surtension admissible
(kV)
Diamètre de broche de connexion
(mm)
Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Type de bande Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Type de fixation pour carte CI Courant nominal ln
(A)
Nombre de connexions électriques

5.97 €

50 26 jours 23.5400-40|10041.43.55.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.75Contact de connexion209

2.44 €

100 28 jours 15.5160-|-2.51.33.53.5Sans0.08|1.50.25|1.50.08|1.50.08|0.5Contact de connexion125

10.62 €

50 28 jours 22.9400-40|10041.43.55.08Sans0.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.75Contact de connexion2016

9.75 €

50 40 jours 15.5160-|-2.51.33.53.5Sans0.08|1.50.25|1.50.08|1.50.08|0.5Contact de connexion1220

8.52 €

100 64 jours 22.5400-|-41.34.55Sans0.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.52415

3.97 €

50 64 jours 22.5400-40|10041.34.55.08Sans0.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.5247

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur de boîtier Vert Type de fixation Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94
Nombre de niveaux 1 Catégorie de surtension III Degré de pollution 2
Connecteur de conducteur Connexion à vis Connecteur de carte CI Connexion à souder Matériau de la surface de connexion Étain
Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Autre Connexion angle carte CI/conducteur 45°/135° (incliné vers le bas)

Assistance technique