Bornier de carte CI, GMKDSN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1707085
1707108
1707124
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de connexions électriques

3.99 €

80 72 jours 8

4.49 €

80 72 jours 9

5.49 €

40 72 jours 11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 13.5 Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 630
Température de service(°C) -|- Type de fixation Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 V0
Nombre de niveaux 1 Surtension admissible(kV) 6 Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Connecteur de conducteur Connexion à vis Connecteur de carte CI Connexion à souder
Diamètre de broche de connexion(mm) 1.3 Longueur de broche(mm) 3.5 Matériau de la surface de connexion Étain
Connexions à espacement modulaire(mm) 7.62 Type de bande Sans Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.14|1.5
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|1.5 Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.14|0.75
Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Autre Connexion angle carte CI/conducteur 0°/180° (horizontal)
Type de fixation pour carte CI Contact de connexion Courant nominal ln(A) 16

Assistance technique