Bornier de carte CI, SPTA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1819024
1819037
1819040
1819079
1819082
1819095
1819105
1819118
1819121
1819134
1819147
1819150
1819163
1819176
1819189
1819192
1819202
1819215
1819228
1819231
1819244
1819257
1819260
1819273
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Tension nominale
(V)
Température de service
(°C)
Surtension admissible
(kV)
Diamètre de broche de connexion
(mm)
Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant nominal ln
(A)
Nombre de connexions électriques

7.12 €

50 33 jours 15.4320-40|10041.13.45.080.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.5916

8.00 €

25 33 jours 15.4320-40|10041.13.45.080.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.5918

10.67 €

25 33 jours 15.4320-40|10041.13.45.080.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.5924

1.53 €

150 65 jours 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|6411

3.05 €

100 7 jours 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|6412

4.58 €

50 7 jours 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|6413

6.10 €

50 65 jours 38.61000-40|-4082.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|6414

7.63 €

50 65 jours 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|6415

9.15 €

50 65 jours 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|6416

10.68 €

50 65 jours 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|6417

12.20 €

50 65 jours 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|6418

13.73 €

50 65 jours 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|6419

15.25 €

50 65 jours 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|64110

16.78 €

50 65 jours 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|64111

18.30 €

50 65 jours 38.61000-|-82.14.67.50.2|60.25|60.2|60.2|64112

3.04 €

100 58 jours 42.21000-40|10081.74.1100.75|100.75|160.75|160.75|16761

6.08 €

50 7 jours 42.21000-40|10081.74.1100.75|100.75|160.75|160.75|16762

9.12 €

50 7 jours 42.21000-40|10081.74.1100.75|100.75|160.75|160.75|16763

12.17 €

50 58 jours 42.21000-40|10081.74.1100.75|100.75|160.75|160.75|16764

15.21 €

50 58 jours 42.21000-40|10081.74.1100.75|100.75|160.75|160.75|16765

18.25 €

50 58 jours 42.21000-40|10081.74.1100.75|100.75|160.75|160.75|16766

21.29 €

50 58 jours 42.21000-40|10081.74.1100.75|100.75|160.75|160.75|16767

24.33 €

50 58 jours 42.21000-40|10081.74.1100.75|100.75|160.75|160.75|16768

27.37 €

50 58 jours 42.21000-40|10081.74.1100.75|100.75|160.75|160.75|16769

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur de boîtier Vert Type de fixation Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 V0
Nombre de niveaux 1 Catégorie de surtension III Degré de pollution 2
Connecteur de conducteur Connecteur de carte CI Connexion à souder Matériau de la surface de connexion Étain
Type de bande Sans Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Autre
Connexion angle carte CI/conducteur 45°/135° (incliné vers le bas) Type de fixation pour carte CI Contact de connexion

Assistance technique