Bornier de carte CI, MKDSN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1701013
1702363
1706753
1706754
1708006
1829713
1832454
1890963
1933956
1994157
1994610
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Tension nominale
(V)
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant nominal ln
(A)
Nombre de connexions électriques

5.98 €

40 72 jours 13.54003.550.14|1.50.25|10.14|10.14|0.7513.517

5.74 €

50 89 jours 18.5400V03.55.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|0.752417

5.27 €

40 72 jours 13.5400V03.55.080.14|1.50.25|10.14|10.14|0.7513.515

5.98 €

40 72 jours 13.5400V03.55.080.14|1.50.25|10.14|10.14|0.7513.517

6.08 €

50 89 jours 18.54003.550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|0.752418

4.05 €

50 89 jours 18.5400V03.55.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|0.752412

31.79 €

10 35 jours 3332056.350.5|60.5|40.5|40.5|1.53212

0.68 €

500 89 jours 18.5400V03.550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|0.75242

4.39 €

50 89 jours 18.5400V03.550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|0.752413

3.72 €

50 89 jours 18.5400V03.55.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|0.752411

4.73 €

50 89 jours 18.5400V03.55.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|0.752414

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur de boîtier Vert Température de service(°C) -40|100 Type de fixation
Nombre de niveaux 1 Surtension admissible(kV) 4 Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Connecteur de conducteur Connexion à vis Connecteur de carte CI Connexion à souder
Diamètre de broche de connexion(mm) 1.3 Matériau de la surface de connexion Étain Type de bande Sans
Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Autre Connexion angle carte CI/conducteur 0°/180° (horizontal)
Type de fixation pour carte CI Contact de connexion

Assistance technique