Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2285577
Hauteur(mm) | 35.3 | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | — |
---|---|---|---|---|---|
Température de service(°C) | -|- | Type de fixation | — | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | V2 |
Nombre de niveaux | — | Surtension admissible(kV) | — | Catégorie de surtension | — |
Degré de pollution | 2 | Connecteur de conducteur | Connexion à vis | Connecteur de carte CI | — |
Diamètre de broche de connexion(mm) | 2.8 | Longueur de broche(mm) | — | Matériau de la surface de connexion | Étain |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 0 | Type de bande | Sans | Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.2|4 |
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 2.5|2.5 | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.2|2.5 | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | 0.2|2.5 |
Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | Autre | Connexion angle carte CI/conducteur | 90° (verticalement vers le haut) |
Type de fixation pour carte CI | — | Courant nominal ln(A) | 4 | Nombre de connexions électriques | 32 |
Vous vous trouvez sur la page de Barrette de prises femelles, FRONT-SFL, le numéro d'article est le suivant: 2285577.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2285577.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles