Bornier de carte CI, SPT-SMD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1824132
1824161
1824174
1824187
1824226
1824239
1824242
1824255
1824268
1824271
1824284
1824297
1824310
1824336
1824365
1824378
1824381
1824394
1824404
1824446
1824459
1824462
1824475
1824488
1824491
1824501
1824514
1824556
1824569
1824572
1824598
1824608
1824611
1824624
1824666
1824679
1824682
1824705
1824718
1824721
1824747
1824776
1824789
1824792
1824802
1824815
1824828
1824831
1824885
1824899
1824909
1824912
1824925
1824938
1824941
1824954
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Tension nominale
(V)
Surtension admissible
(kV)
Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Type de bande Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Connexion angle carte CI/conducteur Type de fixation pour carte CI Nombre de connexions électriques

4.37 €

200 96 jours 13.61602.53.5Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion7

6.01 €

200 96 jours 13.61602.53.5Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion10

6.56 €

200 96 jours 13.61602.53.5Gaine blister (pour SMD)0.2|1.561,8|Non90° (verticalement vers le haut)Contact de connexion11

7.11 €

200 47 jours 13.61602.53.5Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion12

3.28 €

200 35 jours 13.61602.53.81Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion5

3.83 €

200 96 jours 13.61602.53.81Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion6

4.37 €

200 49 jours 13.61602.53.81Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion7

4.92 €

200 96 jours 13.61602.53.81Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion8

5.47 €

200 49 jours 13.61602.53.81Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion9

6.01 €

200 35 jours 13.61602.53.81Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion10

6.56 €

200 49 jours 13.61602.53.81Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion11

7.11 €

200 96 jours 13.61602.53.81Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion12

2.19 €

200 7 jours 13.632045Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion3

3.28 €

200 96 jours 13.632045Sans0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion5

4.92 €

200 49 jours 13.632045Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion8

5.47 €

200 35 jours 13.632045Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion9

6.01 €

200 35 jours 13.632045Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion10

6.56 €

200 35 jours 13.632045Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion11

7.11 €

200 35 jours 13.632045Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion12

3.28 €

200 35 jours 13.632045.08Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion5

3.83 €

200 49 jours 13.632045.08Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion6

4.37 €

200 35 jours 13.632045.08Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion7

4.92 €

200 35 jours 13.632045.08Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion8

5.47 €

200 49 jours 13.632045.08Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion9

6.01 €

200 35 jours 13.632045.08Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion10

6.56 €

200 35 jours 13.632045.08Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion11

7.11 €

200 96 jours 13.632045.08Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.590° (verticalement vers le haut)Contact de connexion12

3.14 €

300 35 jours 9.71602.523.5Gaine blister (pour SMD)0.2|0.20.2|1.50°/180° (horizontal)Bride5

3.68 €

300 35 jours 9.71602.523.5Gaine blister (pour SMD)0.2|0.20.2|1.50°/180° (horizontal)Bride6

4.23 €

300 96 jours 9.71602.523.5Gaine blister (pour SMD)0.2|0.20.2|1.50°/180° (horizontal)Bride7

5.32 €

300 35 jours 9.71602.523.5Gaine blister (pour SMD)0.2|0.20.2|1.50°/180° (horizontal)Bride9

5.87 €

300 35 jours 9.71602.523.5Gaine blister (pour SMD)0.2|0.20.2|1.50°/180° (horizontal)Bride10

6.42 €

300 35 jours 9.71602.523.5Gaine blister (pour SMD)0.2|0.20.2|1.50°/180° (horizontal)Bride11

6.96 €

300 96 jours 9.71602.523.5Gaine blister (pour SMD)0.2|0.20.2|1.50°/180° (horizontal)Bride12

3.14 €

300 35 jours 7.71602.53.81Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride5

3.68 €

300 49 jours 7.71602.53.81Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride6

4.23 €

300 49 jours 7.71602.53.81Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride7

5.32 €

300 35 jours 7.71602.53.81Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride9

5.87 €

300 49 jours 7.71602.53.81Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride10

6.42 €

300 35 jours 7.71602.53.81Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride11

1.50 €

300 47 jours 7.732045Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride2

3.14 €

300 35 jours 7.732045Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride5

3.68 €

300 49 jours 7.732045Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride6

4.23 €

300 35 jours 7.732045Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride7

4.78 €

300 96 jours 7.732045Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride8

5.32 €

300 35 jours 7.732045Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride9

5.87 €

300 96 jours 7.732045Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride10

6.42 €

300 35 jours 7.732045Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride11

3.14 €

300 49 jours 7.732045.08Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride5

3.68 €

300 49 jours 7.732045.08Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride6

4.23 €

300 49 jours 7.732045.08Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride7

4.78 €

300 49 jours 7.732045.08Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride8

5.32 €

300 35 jours 7.732045.08Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride9

5.87 €

300 77 jours 7.732045.08Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride10

6.42 €

300 35 jours 7.732045.08Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride11

6.96 €

300 49 jours 7.732045.08Gaine blister (pour SMD)0.2|1.50.2|1.50°/180° (horizontal)Bride12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur de boîtier Noir Température de service(°C) -40|100 Type de fixation
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 V0 Nombre de niveaux 1 Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Connecteur de conducteur Connecteur de carte CI Connexion SMD
Diamètre de broche de connexion(mm) 1.1 Matériau de la surface de connexion Étain Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.2|1.5
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|1.5 Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant
Courant nominal ln(A) 13.5

Assistance technique