Bornier de carte CI, PTQ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1703375

Référence pièce
1703375
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.29 €

250 29 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 8 Couleur de boîtier Noir Tension nominale(V) 160
Température de service(°C) -40|-40 Type de fixation Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 V0
Nombre de niveaux 1 Surtension admissible(kV) 2.5 Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Connecteur de conducteur Connecteur de carte CI Connexion THR
Diamètre de broche de connexion(mm) 1.1 Longueur de broche(mm) 2 Matériau de la surface de connexion Étain
Connexions à espacement modulaire(mm) 2.5 Type de bande Gaine blister (pour SMD) Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.14|0.34
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.34|0.34 Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.14|0.14 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.14|0.34
Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Connexion angle carte CI/conducteur 0°/180° (horizontal)
Type de fixation pour carte CI Contact de connexion Courant nominal ln(A) 4 Nombre de connexions électriques 2

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de carte CI, PTQ, le numéro d'article est le suivant: 1703375.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1703375.

Assistance technique