Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1717046 |
1731462 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | Longueur de broche (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 100 | 47 jours | 17.3 | V0 | 3.5 | 0.14|1.5 | 0.25|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 17.5 | 4 | |||
1.23 € | 150 | 30 jours | 23 | — | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1.5 | 24 | 2 |
Loading...
Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 630 | Température de service(°C) | -40|100 |
---|---|---|---|---|---|
Type de fixation | — | Nombre de niveaux | 1 | Surtension admissible(kV) | 6 |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Connecteur de conducteur | Connexion à vis |
Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Diamètre de broche de connexion(mm) | 1.3 | Matériau de la surface de connexion | Étain |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 7.5 | Type de bande | Sans | Indice de protection (IP), monté | — |
Matériau du corps isolant | Autre | Connexion angle carte CI/conducteur | 0°/180° (horizontal) | Type de fixation pour carte CI | — |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94
Longueur de broche(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles